エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

Honeywell ミニチュアプッシュボタンスイッチ(On-(On)/SPDT)

通常単価(税別)
5,139
税込単価
5,653
通常出荷日:5日目

・スイッチの動作 = On-(On)・コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT・装着タイプ =...

詳細を確認

型番:

8N1021-Z
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8N1021-Zの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
8N1021-Z
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,139
( 5,653 )
5日目

詳細情報

基本情報

・スイッチの動作 = On-(On)
・コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT
・装着タイプ = パネルマウント
・コンタクト定格電流 = 3 A @ 250 V ac
・アクチュエータ色 = 金
・ターミナルタイプ = はんだ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Honeywell ミニチュアプッシュボタンスイッチ(On-(On)/SPDT)の型番8N1021-Zのページです。 型番8N1021-Zに関する仕様情報を記載しております。
Honeywell ミニチュアプッシュボタンスイッチ(On-(On)/SPDT)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Honeywell ミニチュアプッシュボタンスイッチ(On-(On)/SPDT)
EAO プッシュボタンスイッチ(SPDT/5A@250Vac/モーメンタリ)
照光押ボタンスイッチ(角胴形) A3P
φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ コントロールユニット
C&K プッシュボタンスイッチ DPDT 100mA モーメンタリ スルーホール
プッシュボタンスイッチ
メーカーハネウェルEAOオムロンIDECC&K ComponentsRS PRO
通常価格5,13918,8223,490 -1,520 -2,325774 -
通常出荷日5日目5日目1日目在庫品1日目〜5日目5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

押しボタンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト