エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm

    ケーブルクリップ(配線クリップ)15mm×15mm ネジ固定 8D15

    型番:

    8D15
    解除
    • この商品は50個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    8D15の仕様・寸法情報

    使用ケーブル外径(mm)
    15
    形取付方法
    ネジ止め
    固定方式
    ロック式
    取付穴径(開口)(㎜)
    8
    材質
    その他
    幅(mm)
    15
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    8D15
    最小発注数量
    50個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    142
    ( 156 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    クリップ式の配線固定具です。結束バンドを使用せず、素早く簡単に配線の固定が可能です

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ケーブルクリップ(配線クリップ)15mm×15mm ネジ固定 8D15の型番8D15のページです。 型番8D15に関する仕様情報を記載しております。
    ケーブルクリップ(配線クリップ)15mm×15mm ネジ固定 8D15のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ケーブルクリップ(配線クリップ)15mm×15mm ネジ固定 8D15
    ケーブルクリップ(配線クリップ)15×5.25mm 22.7mm
    ケーブルクリップ (配線クリップ), 10mm x 15 mm 自消性
    ケーブルクリップ(配線クリップ)8×25mm 11.5mm
    ケーブルクリップ(配線クリップ)18.8×18.8mm 12.2mm
    結束タイ リピートタイ15入 7.3mm×200mm ブラック
    メーカーヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンユタカメイク
    通常価格1429,1771426,02517,228462
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目1日目
    使用ケーブル外径(mm)15151088.8-
    形取付方法ネジ止めスナップネジ止め貼り付け貼り付け-
    固定方式ロック式ロック式ロック式ロック式ロック式-
    取付穴径(開口)(㎜)84.78---
    材質その他ナイロンその他ナイロンナイロン-

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ケーブルクリップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト