17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ケーブルクリップ (配線クリップ), 3mm x 23 mm 6.5mm 151-22819

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ケーブルクリップ (配線クリップ), 3mm x 23 mm 6.5mm

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

151-22819

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・ケーブルクリップ/クランプ スタイル = Screw Clip
・最大バンドル直径 = 3mm
・固定方法 = ネジ
・材質 = ナイロン 66
・色 = ナチュラル
・長さ = 26mm
・幅 = 23 mm
・深さ = 6.5mm

ご注意

  • 【取扱終了情報】2023年3月31日にミスミでは受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト