エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    結束バンド 250mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66【100個入り】

    通常単価(税別)
    11,145
    税込単価
    12,260
    通常出荷日:5日目

    ・長さ = 250mm・幅 = 7.6 mm・色 = 黒・材質 = ナイロン 66・タイプ = 標準・...

    詳細を確認

    型番:

    131-22560
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (100個入り)

    131-22560の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    131-22560
    最小発注数量
    1パック

    100個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,145
    ( 12,260 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    ・長さ = 250mm
    ・幅 = 7.6 mm
    ・色 = 黒
    ・材質 = ナイロン 66
    ・タイプ = 標準
    ・量 = 3000
    ・紫外線抵抗力 = Y
    ・最小使用温度 = -40℃
    ・最大使用温度 = +85℃
    ・引張り強さ = 200N
    ・最大バンドル直径 = 68mm

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    結束バンド 250mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66の型番131-22560のページです。 型番131-22560に関する仕様情報を記載しております。
    結束バンド 250mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    結束バンド 250mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66
    結束バンド 100mm x 2.5 mm 黒 ナイロン 66
    結束バンド 201mm x 4.6 mm 黒
    結束バンド 250 x 4.6 mm ナチュラル RELK2M
    結束バンド 150 x 7.6 mm 黒 REL140
    結束バンド 380×7.6mm 黒 ナイロン66 T120Rシリーズ
    メーカーヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトン
    通常価格11,14532449,4176,1195,65515,531
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト