エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    結束バンド 390×4.7mm 黒 ナイロン66 T80Lシリーズ【100個入り】

    型番:

    111-05410
    解除
      数量:
      パック (100個入り)

      111-05410の仕様・寸法情報

      商品情報

      製品仕様

      型番長さ材質タイプ紫外線抵抗力最小使用温度最大使用温度シリーズ引張り強さ最大バンドル直径
      111-05410390mm4.7 mmナイロン 66リリース不可100Y-40℃+85℃T80L355N110mm

      型番リスト

      表示件数
      型番
      111-05410
      最小発注数量
      1パック

      100個入り

      通常単価(税別) (税込単価)
      通常出荷日
      15,150
      ( 16,665 )
      5日目

      詳細情報

      基本情報

      ・長さ = 390mm
      ・幅 = 4.7 mm
      ・色 = 黒
      ・材質 = ナイロン 66
      ・タイプ = リリース不可
      ・量 = 100
      ・紫外線抵抗力 = Y
      ・最小使用温度 = -40℃
      ・最大使用温度 = +85℃
      ・シリーズ = T80L
      ・引張り強さ = 355N
      ・最大バンドル直径 = 110mm

      商品担当おすすめ

      • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

      結束バンド 390×4.7mm 黒 ナイロン66 T80Lシリーズの型番111-05410のページです。 型番111-05410に関する仕様情報を記載しております。
      結束バンド 390×4.7mm 黒 ナイロン66 T80Lシリーズのレビュー
      この商品のレビューはありません

      この商品を見た人は、こんな商品も見ています

      今見ている商品
      結束バンド 390×4.7mm 黒 ナイロン66 T80Lシリーズ
      結束バンド 200×2.5mm 黒 ナイロン66 T18Lシリーズ
      結束バンド 190×3.5mm 黒 ナイロン66 T30Lシリーズ
      結束バンド 390×4.6mm 青 金属検知可能ナイロン MCT50Lシリーズ
      結束バンド 390 x 4.6 mm 燈 T50L
      結束バンド 380×7.6mm 黒 ナイロン66 T120Rシリーズ
      メーカーヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトン
      通常価格15,1503,6754,83722,7806415,531
      通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目

      最近見た商品

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      エレクトロニクス部品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      Webお問い合わせフォーム

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

      比較リスト