エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm

    ケーブルクリップ(配線クリップ)8×25mm 11.5mm【50個入り】

    型番:

    151-13604
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (50個入り)

    151-13604の仕様・寸法情報

    使用ケーブル外径(mm)
    8
    形取付方法
    貼り付け
    固定方式
    ロック式
    材質
    ナイロン
    ナチュラル
    全長(mm)
    25
    幅(mm)
    25
    高さ(mm)
    11.5

    商品情報

    製品仕様

    型番ケーブルクリップ/クランプ スタイル最大バンドル直径固定方法材質長さ深さ
    151-13604固定クリップ8mm自己接着ナイロン 66ナチュラル25mm25mm11.5mm

    型番リスト

    表示件数
    型番
    151-13604
    最小発注数量
    1パック

    50個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,025
    ( 6,628 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    ・インシュロックタイ(結束バンド)を使用せずに簡単に配線を固定できます
    ・任意の場所に簡単に固定できる接着タイプです

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ケーブルクリップ(配線クリップ)8×25mm 11.5mmの型番151-13604のページです。 型番151-13604に関する仕様情報を記載しております。
    ケーブルクリップ(配線クリップ)8×25mm 11.5mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ケーブルクリップ(配線クリップ)8×25mm 11.5mm
    ケーブルクリップ(配線クリップ)15×5.25mm 22.7mm
    ケーブルクリップ(配線クリップ)18.8×18.8mm 12.2mm
    ケーブルクリップ (配線クリップ) 5mm x 19 mm 6mm
    Richco ケーブルクリップ (配線クリップ) 9.5 mm 6mm
    Adaptaflex ケーブルクリップ (配線クリップ), 16mm
    メーカーヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンRICHCO_ESSENTRAADAPTAFLEX
    通常価格6,0259,17717,2285,39375425
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
    使用ケーブル外径(mm)8158.85--
    形取付方法貼り付けスナップ貼り付け貼り付け貼り付け-
    固定方式ロック式ロック式ロック式ロック式ロック式-
    材質ナイロンナイロンナイロンナイロンナイロン-
    ナチュラルナチュラルナチュラルナチュラルナチュラル-
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ケーブルクリップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト