エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm

    ケーブルクリップ (配線クリップ) 5mm x 19 mm 6mm【50個入り】

    型番:

    151-14003
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (50個入り)

    151-14003の仕様・寸法情報

    使用ケーブル外径(mm)
    5
    形取付方法
    貼り付け
    固定方式
    ロック式
    材質
    ナイロン
    ナチュラル
    全長(mm)
    19
    幅(mm)
    19
    高さ(mm)
    6

    商品情報

    製品仕様

    型番長さ深さ材質固定方法最大バンドル直径ケーブルクリップ/クランプ スタイル
    151-1400319mm19 mm6mmナチュラルナイロン 66自己接着5mm固定クリップ

    型番リスト

    表示件数
    型番
    151-14003
    最小発注数量
    1パック

    50個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,393
    ( 5,932 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    ・インシュロックタイ(結束バンド)を使用せずに簡単に配線を固定できます
    ・任意の場所に簡単に固定できる接着タイプです

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ケーブルクリップ (配線クリップ) 5mm x 19 mm 6mmの型番151-14003のページです。 型番151-14003に関する仕様情報を記載しております。
    ケーブルクリップ (配線クリップ) 5mm x 19 mm 6mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ケーブルクリップ (配線クリップ) 5mm x 19 mm 6mm
    Richco ケーブルクリップ (配線クリップ) 9.5 mm 6mm
    ケーブルクリップ(配線クリップ)8×25mm 11.5mm
    ケーブルクリップ(配線クリップ)15×5.25mm 22.7mm
    Adaptaflex ケーブルクリップ (配線クリップ), 16mm
    ケーブルクリップ (配線クリップ), 10mm x 15 mm 自消性
    メーカーヘラマンタイトンRICHCO_ESSENTRAヘラマンタイトンヘラマンタイトンADAPTAFLEXヘラマンタイトン
    通常価格5,393756,0259,177425142
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
    使用ケーブル外径(mm)5-815-10
    形取付方法貼り付け貼り付け貼り付けスナップ-ネジ止め
    固定方式ロック式ロック式ロック式ロック式-ロック式
    材質ナイロンナイロンナイロンナイロン-その他
    ナチュラルナチュラルナチュラルナチュラル-

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ケーブルクリップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト