エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    黒 ケーブルスリーブ 長さ25mm 902-01465【100個入り】

    黒 ケーブルスリーブ 長さ25mm 902-01465 902-01465
    通常単価(税別)
    2,933
    税込単価
    3,226
    通常出荷日:5日目

    ・スリーブ径 = 5mm・色 = 黒・材質 = クロロプレン・スリーブ長さ = 25mm・引っ張り易さ...

    詳細を確認

    型番:

    902-01465
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (100個入り)

    902-01465の仕様・寸法情報

    商品情報

    製品仕様

    型番スリーブ径 材質スリーブ長さ最小ケーブル径最大ケーブル径最小使用温度最大使用温度壁厚さ
    902-014655mmクロロプレン25mm 5mm10mm -65℃+95℃1mm

    型番リスト

    表示件数
    型番
    902-01465
    最小発注数量
    1パック

    100個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,933
    ( 3,226 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    ・スリーブ径 = 5mm
    ・色 = 黒
    ・材質 = クロロプレン
    ・スリーブ長さ = 25mm
    ・引っ張り易さ = Y
    ・最小ケーブル径 = 5mm
    ・最大ケーブル径 = 10mm
    ・最小使用温度 = -65℃
    ・最大使用温度 = +95℃
    ・壁厚さ = 1mm

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    黒 ケーブルスリーブ 長さ25mm 902-01465の型番902-01465のページです。 型番902-01465に関する仕様情報を記載しております。
    黒 ケーブルスリーブ 長さ25mm 902-01465のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    黒 ケーブルスリーブ 長さ25mm 902-01465
    結束バンドベース KR 長さ 25mm 幅 14.5 mm 黒
    結束バンドベース KR 長さ 18mm 幅 12 mm 黒
    ケーブルクリップ(配線クリップ)8×25mm 11.5mm
    ケーブルタイ φ25~81(最大結束径 25~81mm)
    ケーブルクリップ(配線クリップ)15×5.25mm 22.7mm
    メーカーヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンアズワンヘラマンタイトン
    通常価格2,93315,73513,1496,025520 -9,177
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目1日目5日目

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト