17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ヘラマンタイトン 結束バンド 200×4.6mm 黒 ナイロン66 T50R/FT6シリーズ T50RFT6

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ヘラマンタイトン 結束バンド 200×4.6mm 黒 ナイロン66 T50R/FT6シリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

T50RFT6

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・長さ = 200mm
・幅 = 4.6 mm
・色 = 黒
・材質 = ナイロン 66
・量 = 500
・最小使用温度 = -40℃
・最大使用温度 = +105℃
・シリーズ = T50R/FT6
・引張り強さ = 225N
・最大バンドル直径 = 45mm

ご注意

  • 【取扱終了情報】2023年3月31日にミスミでは受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト