エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    結束バンド 195×4.7mm 黒 ナイロン66 LR55シリーズ【25個入り】

    型番:

    901-10285
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (25個入り)

    901-10285の仕様・寸法情報

    商品情報

    製品仕様

    型番長さ材質最小使用温度最大使用温度引張り強さ最大バンドル直径シリーズ
    901-10285195mm4.7 mmナイロン 66-40℃+105℃245N50mmLR55

    型番リスト

    表示件数
    型番
    901-10285
    最小発注数量
    1パック

    25個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,486
    ( 1,635 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    ・長さ = 195mm
    ・幅 = 4.7 mm
    ・色 = 黒
    ・材質 = ナイロン 66
    ・量 = 25
    ・最小使用温度 = -40℃
    ・最大使用温度 = +105℃
    ・シリーズ = LR55
    ・引張り強さ = 245N
    ・最大バンドル直径 = 50mm

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    結束バンド 195×4.7mm 黒 ナイロン66 LR55シリーズの型番901-10285のページです。 型番901-10285に関する仕様情報を記載しております。
    結束バンド 195×4.7mm 黒 ナイロン66 LR55シリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    結束バンド 195×4.7mm 黒 ナイロン66 LR55シリーズ
    結束バンド 390×4.7mm 黒 ナイロン66 T80Lシリーズ
    結束バンド 380×7.6mm 黒 ナイロン66 T120Rシリーズ
    結束バンド 300×7.6mm 黒 ナイロン66 T120Iシリーズ
    結束バンド 460×7.6mm 黒 ナイロン66 T120Mシリーズ
    結束バンド 250mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66
    メーカーヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトン
    通常価格1,48615,15015,53114,53914,98711,145
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト