エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    結束バンド 100mm x 2.5 mm 黒 ナイロン 66【100個入り】

    型番:

    T18R-W
    解除
    • この商品は5パックからご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (100個入り)
    -閉じる

    T18R-Wの仕様・寸法情報

    商品情報

    製品仕様

    型番長さ材質紫外線抵抗力最小使用温度最大使用温度引張り強さ最大バンドル直径
    T18R-W100mm2.5 mmナイロン 66100Y-40℃+85℃80N22mm

    型番リスト

    表示件数
    型番
    T18R-W
    最小発注数量
    5パック

    100個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    324
    ( 356 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    ・長さ = 100mm
    ・幅 = 2.5 mm
    ・色 = 黒
    ・材質 = ナイロン 66
    ・量 = 100
    ・紫外線抵抗力 = Y
    ・最小使用温度 = -40℃
    ・最大使用温度 = +85℃
    ・引張り強さ = 80N
    ・最大バンドル直径 = 22mm

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    結束バンド 100mm x 2.5 mm 黒 ナイロン 66の型番T18R-Wのページです。 型番T18R-Wに関する仕様情報を記載しております。
    結束バンド 100mm x 2.5 mm 黒 ナイロン 66のレビュー
    4平均満足度:4.01件のレビュー
    ケーブルの固定に
    4
    満足度:4.0
    ケーブルタイはここともう一社が有名な気がする。ここが一番か。種類が豊富なので,とりあえず探すときはここのを探して,なけれ...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    結束バンド 100mm x 2.5 mm 黒 ナイロン 66
    結束バンド 100 x 2.5 mm 黒 T18R
    結束バンド 100 x 2.5 mm 黒 T18ROS
    結束バンド 100×2.5mm 黒 ナイロン66 T18Rシリーズ
    結束バンド 250mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66
    結束バンド 100 x 2.5 mm 白 T18R
    メーカーヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトン
    通常価格32413,7653,6752,66211,1454,670
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト