17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

HellermannTyton, 561-05011, ケーブルマーカー 黄 561-05011

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

HellermannTyton, 561-05011, ケーブルマーカー 黄

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

561-05011

2024年05月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

・固定方法 = クリップオン
・レジェンド = 0 → 9
・最小ケーブル径 = 2mm
・最大ケーブル径 = 2.8mm
・色 = 黄
・長さ = 3mm
・幅 = 5 mm
・量 = 200
・材質 = ナイロン 66
・最小使用温度 = -40℃
・動作温度 Max = +85℃
・耐久性のある = 振動
・シリーズ = WIC

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト