エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    561-05032 ケーブルマーカー 黄【200個入り】

    型番:

    561-05032
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (200個入り)

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    561-05032の仕様・寸法情報

    商品情報

    製品仕様

    型番長さ材質最小使用温度最大使用温度最小ケーブル径最大ケーブル径固定方法
    561-050323mm5.6 mmナイロン 66-40℃+85℃2.8mm3.8mmクリップオン

    型番リスト

    表示件数
    型番
    561-05032
    最小発注数量
    1パック

    200個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,006
    ( 5,507 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    ・固定方法 = クリップオン
    ・レジェンド = -; +; A; E; Earth; L; N; R; S; T
    ・最小ケーブル径 = 2.8mm
    ・最大ケーブル径 = 3.8mm
    ・色 = 黄
    ・長さ = 3mm
    ・幅 = 5.6 mm
    ・量 = 200
    ・材質 = ナイロン 66
    ・最小使用温度 = -40℃
    ・動作温度 Max = +85℃
    ・耐久性のある = 振動
    ・ケーブル径レンジ = 2.8 → 3.8mm

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    561-05032 ケーブルマーカー 黄の型番561-05032のページです。 型番561-05032に関する仕様情報を記載しております。
    561-05032 ケーブルマーカー 黄のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    561-05032 ケーブルマーカー 黄
    561-05009 ケーブルマーカー 白
    561-05025 ケーブルマーカー 緑
    561-05001 ケーブルマーカー 茶
    561-05030 ケーブルマーカー 様々な色
    561-05010 ケーブルマーカー 様々な色
    メーカーヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトン
    通常価格5,0065,2073,6755,0065,0065,810
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト