エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    結束バンド 100 150 200 mm 黒 T-Series

    型番:

    HT JAR1
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    HT JAR1の仕様・寸法情報

    商品情報

    製品仕様

    型番長さ材質最小使用温度最大使用温度シリーズ
    HT JAR1100 mm, 150 mm, 200 mm2.5 mm 黒ナイロン 66-40℃+85℃T-Series

    型番リスト

    表示件数
    型番
    HT JAR1
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,850
    ( 8,635 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    ・長さ = 100 mm, 150 mm, 200 mm
    ・幅 = 2.5 mm
    ・色 = 黒
    ・材質 = ナイロン 66
    ・タイプ = リリース不可
    ・量 = 500
    ・最小使用温度 = -40℃
    ・最大使用温度 = +85℃
    ・シリーズ = T-Series

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    結束バンド 100 150 200 mm 黒 T-Seriesの型番HT JAR1のページです。 型番HT JAR1に関する仕様情報を記載しております。
    結束バンド 100 150 200 mm 黒 T-Seriesのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    結束バンド 100 150 200 mm 黒 T-Series
    結束バンド 100 x 2.5 mm 黒 T18R
    結束バンド200 x 4.6 mm 黒 T50ROS
    結束バンド 100mm x 2.5 mm 黒 ナイロン 66
    結束バンド 100 x 2.5 mm 黒 T18ROS
    結束バンド 150 x 3.5 mm 緑 T30R
    メーカーヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトン
    通常価格7,85013,7655,3843243,6753,842
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目

    結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト