エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    結束バンド 100 x 2.5 mm 緑 T18R【100個入り】

    型番:

    111-01815
    解除
      数量:
      パック (100個入り)

      111-01815の仕様・寸法情報

      型番リスト

      表示件数
      型番
      111-01815
      最小発注数量
      1パック

      100個入り

      通常単価(税別) (税込単価)
      通常出荷日
      3,168
      ( 3,485 )
      5日目

      詳細情報

      基本情報

      ・長さ = 100mm
      ・幅 = 2.5 mm
      ・色 = 緑
      ・材質 = ナイロン 66
      ・タイプ = リリース不可
      ・量 = 100
      ・最小使用温度 = -40℃
      ・最大使用温度 = +85℃
      ・シリーズ = T18R
      ・引張り強さ = 80N
      ・最大バンドル直径 = 22mm

      商品担当おすすめ

      • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

      結束バンド 100 x 2.5 mm 緑 T18Rの型番111-01815のページです。 型番111-01815に関する仕様情報を記載しております。
      結束バンド 100 x 2.5 mm 緑 T18Rのレビュー
      この商品のレビューはありません

      この商品を見た人は、こんな商品も見ています

      今見ている商品
      結束バンド 100 x 2.5 mm 緑 T18R
      結束バンド 100 x 2.5 mm 黒 T18R
      結束バンド 100 x 2.5 mm 白 T18R
      結束バンド 100 x 2.5 mm 黒 T18ROS
      結束バンド 150 x 3.5 mm 緑 T30R
      結束バンド 100×2.5mm 黒 ナイロン66 T18Rシリーズ
      メーカーヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトン
      通常価格3,16813,7654,6703,6753,8422,662
      通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
      よく一緒に購入される商品

      最近見た商品

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      エレクトロニクス部品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      Webお問い合わせフォーム

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

      比較リスト
      型番が確定しました