エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    結束バンドベース CT ナチュラル【100個入り】

    型番:

    901-10463
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (100個入り)

    901-10463の仕様・寸法情報

    材 質
    ナイロン
    全長(mm)
    20.4
    幅(mm)
    10.2
    ナチュラル
    材質詳細
    ナイロン66
    使用温度範囲(Min)(℃)
    -40
    使用温度範囲(Max)(℃)
    85
    取付穴φ(mm)
    4.3
    固定方式
    ネジ止め
    幅(結束バンド通し穴寸法)(mm)
    4.6

    商品情報

    製品仕様

    型番ケーブル 結束長さ長さ固定穴径材質シリーズ最小使用温度最大使用温度
    901-10463ナチュラル4.6 mm20.4 mm10.2 mm4.3mmナイロン 66CT-40℃+85℃100

    型番リスト

    表示件数
    型番
    901-10463
    最小発注数量
    1パック

    100個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,575
    ( 9,433 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    ・インシュロックタイ(結束バンド)と併用して、配線を固定するアクセサリです
    ・結束バンドは縦方向、横方向どちらからでも結束できます。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    結束バンドベース CT ナチュラルの型番901-10463のページです。 型番901-10463に関する仕様情報を記載しております。
    結束バンドベース CT ナチュラルのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    結束バンドベース CT ナチュラル
    結束バンドベース KR 長さ 18mm 幅 12 mm 黒
    結束バンド 200 x 4.6 mm ナチュラル T50ROS
    結束バンドベース MB 幅12.5×長さ20.5mm ナイロン66 ナチュラル
    結束バンド
    結束バンド 250 x 4.6 mm ナチュラル RELK2M
    メーカーヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンJAPPYヘラマンタイトン
    通常価格8,57513,1499,17711,774209 -6,119
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目1日目5日目
    材 質ナイロンナイロン-ナイロン--
    全長(mm)20.418-20.5--
    幅(mm)10.212-12.5--
    ナチュラル-ナチュラル--
    材質詳細ナイロン66ナイロン66-ナイロン66--
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト