エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    結束バンドベース MB3A 長さ19mm 幅19 mm【50個入り】

    型番:

    151-28349
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (50個入り)

    151-28349の仕様・寸法情報

    材 質
    ナイロン
    全長(mm)
    19
    幅(mm)
    19
    ナチュラル
    材質詳細
    ナイロン66
    使用温度範囲(Min)(℃)
    -40
    使用温度範囲(Max)(℃)
    85
    取付穴φ(mm)
    3.1
    固定方式
    自己接着
    幅(結束バンド通し穴寸法)(mm)
    4.1

    型番リスト

    表示件数
    型番
    151-28349
    最小発注数量
    1パック

    50個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,872
    ( 6,459 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    ・インシュロックタイ(結束バンド)と併用して配線を固定するアクセサリです
    ・シールをはがすだけで任意の場所に固定できます
    ・4方向から結束バンドの挿入が出来る為、柔軟な設置が可能です

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    結束バンドベース MB3A 長さ19mm 幅19 mmの型番151-28349のページです。 型番151-28349に関する仕様情報を記載しております。
    結束バンドベース MB3A 長さ19mm 幅19 mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    結束バンドベース MB3A 長さ19mm 幅19 mm
    結束バンドベース KR 長さ 18mm 幅 12 mm 黒
    結束バンドベース MB 幅12.5×長さ20.5mm ナイロン66 ナチュラル
    結束バンドベース MB 長さ13mm 幅13mm ナイロン66 ナチュラル
    ケーブルクリップ (配線クリップ) 5mm x 19 mm 6mm
    結束バンドベース KR 長さ 25mm 幅 14.5 mm 黒
    メーカーヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトン
    通常価格5,87213,14911,774975,39315,735
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
    材 質ナイロンナイロンナイロンナイロン-ナイロン
    全長(mm)191820.513-25
    幅(mm)191212.513-14.5
    ナチュラルナチュラルナチュラル-
    材質詳細ナイロン66ナイロン66ナイロン66ナイロン66-ナイロン66
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト