エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    熱収縮チューブ 収縮前 6mm 収縮後 2mm グレー

    型番:

    308-30613
    解除
    • この商品は10個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    308-30613の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    308-30613
    最小発注数量
    10個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    827
    ( 910 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    ・スリーブ径 = 6mm
    ・シュリンク径 = 2mm
    ・色 = グレー
    ・スリーブタイプ = 熱収縮チューブ
    ・収縮率 = 3:1
    ・スリーブ長さ = 20cm
    ・材質 = 架橋ポリオレフィン
    ・動作温度 Min = -55℃
    ・動作温度 Max = +135℃
    ・難燃性 = あり
    ・耐電圧 = 20kV/mm
    ・シリーズ = HIS-3 BAG

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    熱収縮チューブ 収縮前 6mm 収縮後 2mm グレーの型番308-30613のページです。 型番308-30613に関する仕様情報を記載しております。
    熱収縮チューブ 収縮前 6mm 収縮後 2mm グレーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    熱収縮チューブ 収縮前 6mm 収縮後 2mm グレー
    熱収縮チューブ 収縮前 6mm 収縮後 2mm 茶
    熱収縮チューブ 収縮前 32mm 収縮後 8mm 黒
    TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.2mm, 収縮後 0.6mm
    熱収縮チューブ 収縮前 1.5mm 収縮後 0.5mm クリア
    TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 19mm, 収縮後 6mm, 黒色
    メーカーヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンTE ConnectivityヘラマンタイトンTE Connectivity
    通常価格82750213,5382,0933707,649
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    熱収縮チューブカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト