エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    熱収縮チューブ 収縮前 32mm 収縮後 8mm 黒

    型番:

    318-43200
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    318-43200の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    318-43200
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,538
    ( 14,892 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    ・スリーブ径 = 32mm
    ・シュリンク径 = 8mm
    ・色 = 黒
    ・スリーブタイプ = 熱収縮チューブ
    ・接着面 = あり
    ・収縮率 = 4:1
    ・スリーブ長さ = 1.2m
    ・材質 = ポリオレフィン
    ・動作温度 Min = -55℃
    ・動作温度 Max = +125℃
    ・難燃性 = あり
    ・耐電圧 = 15kV/mm
    ・アングル = ストレート
    ・シリーズ = TA42

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    熱収縮チューブ 収縮前 32mm 収縮後 8mm 黒の型番318-43200のページです。 型番318-43200に関する仕様情報を記載しております。
    熱収縮チューブ 収縮前 32mm 収縮後 8mm 黒のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    熱収縮チューブ 収縮前 32mm 収縮後 8mm 黒
    TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 8mm, 収縮後 4mm
    熱収縮チューブ 収縮前 6mm 収縮後 2mm 茶
    熱収縮チューブ 収縮前 6mm 収縮後 2mm グレー
    TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 8mm, 収縮後 2mm, 黒色
    Sumitomo スミチューブ 収縮前 8.4mm, 収縮後 4mm, 黒
    メーカーヘラマンタイトンTE ConnectivityヘラマンタイトンヘラマンタイトンTE Connectivity住友電工
    通常価格13,5384,0555028275,9491,435
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    熱収縮チューブカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト