エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ハーティング 圧着コンタクト メス Han Contactsシリーズ

型番:

0915000622102
解除
  • この商品は50個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0915000622102の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
0915000622102
最小発注数量
50個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,014
( 1,115 )
5日目

詳細情報

基本情報

・アクセサリタイプ = Crimp Contact
・ジェンダー = メス
・定格電流 = 10A
・定格電圧 = 250 V
・シリーズ = Han Contacts
・併用 = Heavy Duty Power Connectors

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハーティング 圧着コンタクト メス Han Contactsシリーズの型番0915000622102のページです。 型番0915000622102に関する仕様情報を記載しております。
ハーティング 圧着コンタクト メス Han Contactsシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハーティング 圧着コンタクト メス Han Contactsシリーズ
ハーティング 圧着コンタクト オス Han Contactsシリーズ,1P,1極
Han防水コネクタ 圧着コンタクト
Hanシリーズ コンタクト(Dタイプ)
Hanシリーズ コンタクト(Eタイプ)
Molex メス 圧着端子コンタクト
メーカーHARTINGHARTINGミスミHARTINGHARTINGモレックス
通常価格1,0141,5743,911 -125 -3,911 -4
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト