エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ハーティング 圧着コンタクト オス Han Contactsシリーズ,1P,1極

型番:

0932000610701
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0932000610701の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
0932000610701
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,574
( 1,731 )
5日目

詳細情報

基本情報

・アクセサリタイプ = 圧着コンタクト
・ジェンダー = オス
・定格電流 = 40A
・コンタクト数 = 1
・範囲 = Han 40A圧着、Han C、Han CC、Han CD、Han Com、Han HSC
・シリーズ = Han Contacts
・併用 = ヘビーデューティ電源コネクタ
・ポール形式 = 1P

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハーティング 圧着コンタクト オス Han Contactsシリーズ,1P,1極の型番0932000610701のページです。 型番0932000610701に関する仕様情報を記載しております。
ハーティング 圧着コンタクト オス Han Contactsシリーズ,1P,1極のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハーティング 圧着コンタクト オス Han Contactsシリーズ,1P,1極
圧着端子コンタクト オス メイテンロック 794406-1
圧着端子コンタクト オス メイテンロック 770987-1
圧着端子コンタクト オス メイテンロック 770985-1
TE MQS 1-1355118-1
TE MQS 1-1355134-1
メーカーHARTINGTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE ConnectivityTE Connectivity
通常価格1,574805052144132
通常出荷日5日目5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト