エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    Harting ヘビーデューティ電源コネクタ コネクタキット オス 16極 16A 500 V

    型番:

    09330162601+19300161521
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    09330162601+19300161521の仕様・寸法情報

    用途
    その他
    シリーズ
    Han
    適用ピン・コンタクト
    オス(プラグ)
    許容電流(A)
    16
    許容電圧(V)
    500
    耐環境性
    耐環境性なし
    シリーズ詳細
    Han E
    キットタイプ
    コネクタキット
    スレッドサイズ
    M25
    キット内容 
    Hood、Insert

    型番リスト

    表示件数
    型番
    09330162601+19300161521
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    19,739
    ( 21,713 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    ・コンタクト数 = 16
    ・シリーズ = Han E
    ・定格電流 = 16A
    ・ジェンダー = オス
    ・キットタイプ = コネクタキット
    ・スレッドサイズ = M25
    ・定格電圧 = 500 V
    ・キット内容 = Hood, Insert

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    Harting ヘビーデューティ電源コネクタ コネクタキット オス 16極 16A 500 Vの型番09330162601+19300161521のページです。 型番09330162601+19300161521に関する仕様情報を記載しております。
    Harting ヘビーデューティ電源コネクタ コネクタキット オス 16極 16A 500 Vのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Harting ヘビーデューティ電源コネクタ コネクタキット オス 16極 16A 500 V
    Harting ヘビーデューティ電源コネクタ コネクタキット メス 6極 16A 500 V
    Harting ヘビーデューティ電源コネクタ コネクタキット オス 6極 16A
    Harting ヘビーデューティ電源コネクタ コネクタキット オス 10極 500V
    Harting ヘビーデューティコネクタ Han D シリーズ オス 15極 10A 250 V
    USBコネクタ (タイプA), オス Molex, ポート数:1
    メーカーHARTINGHARTINGHARTINGHARTINGHARTINGモレックス
    通常価格19,73918,58614,12210,6454,742344
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
    用途その他その他その他その他その他プリント基板用
    シリーズHanHanHanHanHanその他
    適用ピン・コンタクトオス(プラグ)メス(ソケット)オス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)
    許容電流(A)16161616101.5
    許容電圧(V)500500500500250AC150
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト