Harting D-subコネクタ用バックシェル 37 極 ストレート サーモプラスチック

Harting D-subコネクタ用バックシェル 37 極 ストレート サーモプラスチック
通常単価:
619
通常出荷日:
5日目

・コンタクト数 = 37
・D-Subシェルサイズ = C
・ボディ向き = ストレート

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
     1、セントロニクスコネクタ付ケーブルはこちら
     2、三菱PLC対応ケーブル(iQシリーズ)はこちら
     3、セントロニクスコネクタ付ケーブルはこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

0967037042401

型番
0967037042401
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

619円

5個

5日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

Harting D-subコネクタ用バックシェル 37 極 ストレート サーモプラスチックの型番0967037042401のページです。
型番0967037042401に関する仕様情報を記載しております。

0967037042401で型番確定

Harting D-subコネクタ用バックシェル 37 極 ストレート サーモプラスチックのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)