17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

Harting ヘビーデューティ電源コネクタキット フードキット オス 24極 500V 09300240420+09330242601

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Harting ヘビーデューティ電源コネクタキット フードキット オス 24極 500V

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

09300240420+09330242601

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・コンタクト数 = 24
・シリーズ = Han E
・定格電流 = 16A
・ジェンダー = オス
・キットタイプ = フードキット
・スレッドサイズ = PG21
・定格電圧 = 500 V
・キット内容 = Hood, Insert

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【取扱終了情報】2023年3月31日にミスミでは受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

用途
その他
シリーズ
Han
適用ピン・コンタクト
オス(プラグ)
許容電流(A)
16
許容電圧(V)
500
ピン数
24
耐環境性
耐環境性なし
シリーズ詳細
Han E
キットタイプ
フードキット
スレッドサイズ
PG21
キット内容 
Hood、Insert
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト