17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

Harting D-subコネクタキット 9極 D-subプラグ 6667009910599

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Harting D-subコネクタキット 9極 D-subプラグ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

6667009910599

2024年01月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

・コンタクト数 = 9
・キットタイプ = D-subプラグコネ​​クタキット
・ハウジング材質 = ポリマー
・ボディ向き = ストレート
・コンタクトめっき = 錫
・キット内容 = バックシェル x 5、ジャックスクリュー x 5、インサート

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中の仕様・寸法情報

用途
その他
シリーズ
Dsub
ピン数
9
接続方向
ストレート
耐環境性
耐環境性なし
材質
ハウジング:ポリマー
キットタイプ
D-subプラグコネ​​クタキット
コンタクトめっき
キット内容 
バックシェル×5、ジャックスクリュー×5、インサート
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト