エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    Harting ヘビーデューティコネクタ Han D シリーズ オス 15極 10A 250 V

    型番:

    0921015300103
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    0921015300103の仕様・寸法情報

    用途
    その他
    シリーズ
    Han
    適用ピン・コンタクト
    オス(プラグ)
    許容電流(A)
    10
    許容電圧(V)
    250
    ピン数
    15
    耐環境性
    耐環境性なし
    タイプ
    コネクタインサート
    シリーズ詳細
    Han D
    スレッドサイズ
    M3×10
    行数
    3
    ポール形式
    15P+E
    メーカーサイズコード
    10A
    -
    -

    商品情報

    製品仕様

    型番コンタクト数タイプ定格電流シリーズメーカーサイズコード定格電圧 ジェンダー行数 スレッドサイズポール形式
    92101530010315 コネクタインサート 10AHan D10A250 Vオス 3 M3 x 1015P+E

    型番リスト

    表示件数
    型番
    0921015300103
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,742
    ( 5,216 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    ・コンタクト数 = 15
    ・タイプ = コネクタインサート
    ・定格電流 = 10A
    ・シリーズ = Han D
    ・メーカーサイズコード = 10 A
    ・定格電圧 = 250 V
    ・ジェンダー = オス
    ・行数 = 3
    ・スレッドサイズ = M3 x 10
    ・ポール形式 = 15P+E

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    Harting ヘビーデューティコネクタ Han D シリーズ オス 15極 10A 250 Vの型番0921015300103のページです。 型番0921015300103に関する仕様情報を記載しております。
    Harting ヘビーデューティコネクタ Han D シリーズ オス 15極 10A 250 Vのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Harting ヘビーデューティコネクタ Han D シリーズ オス 15極 10A 250 V
    Harting ヘビーデューティ電源コネクタ コネクタキット オス 10極 500V
    Harting ヘビーデューティ電源コネクタ コネクタキット オス 6極 16A
    Harting ヘビーデューティ電源コネクタ コネクタキット メス 6極 16A 500 V
    USBコネクタ (タイプA), オス Molex, ポート数:1
    ねじ止め端子D-subコネクタ 9極 ストレート オス L717D E09P ST2
    メーカーHARTINGHARTINGHARTINGHARTINGモレックスAMPHENOL
    通常価格4,74210,64514,12218,5863444,315
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
    用途その他その他その他その他プリント基板用パネルマウント
    シリーズHanHanHanHanその他Dsub
    適用ピン・コンタクトオス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)メス(ソケット)オス(プラグ)オス(プラグ)
    許容電流(A)101616161.57.5
    許容電圧(V)250500500500AC150AC300

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト