エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    Harting ローレット頭ネジ 09 67 シリーズ f用途 D-Subバックシェル

    Harting ローレット頭ネジ 09 67 シリーズ f用途 D-Subバックシェル 09670019997
    通常単価(税別)
    284
    税込単価
    312
    通常出荷日:5日目

    ・アクセサリタイプ = ローレット頭ネジ・併用 = D-Subバックシェル・シリーズ = 09 67

    詳細を確認

    型番:

    09670019997
    解除
    • この商品は10個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    09670019997の仕様・寸法情報

    種類
    コネクタ固定具
    シリーズ
    0967
    併用製品
    D-Subバックシェル
    -
    -

    商品情報

    製品仕様

    型番アクセサリタイプ併用シリーズ
    09670019997ローレット頭ネジD-Subバックシェル09 67

    型番リスト

    表示件数
    型番
    09670019997
    最小発注数量
    10個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    284
    ( 312 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    ・アクセサリタイプ = ローレット頭ネジ
    ・併用 = D-Subバックシェル
    ・シリーズ = 09 67

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    Harting ローレット頭ネジ 09 67 シリーズ f用途 D-Subバックシェルの型番09670019997のページです。 型番09670019997に関する仕様情報を記載しております。
    Harting ローレット頭ネジ 09 67 シリーズ f用途 D-Subバックシェルのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Harting ローレット頭ネジ 09 67 シリーズ f用途 D-Subバックシェル
    ハーティング ツインフード Han-Modularシリーズ ねじサイズM25x1
    Harting 固定ブラケット f用途 9→37極D-Subコネクタ
    ローレット頭ネジ M3 D-subコネクタ (メーカー型番:09670019965)
    D/MS(D190)シリーズ用防水ストレートバックシェル (R1)
    DTPシリーズ バックシェル90
    メーカーHARTINGHARTINGHARTINGHARTINGフジクラ(旧:第一電子工業)TE Connectivity
    通常価格2846,6301151971,585 -945
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目
    種類コネクタ固定具フードコネクタ固定具コネクタ固定具フードフード
    シリーズ0967Han-Modular----
    併用製品D-Subバックシェルヘビーデューティ電源コネクタ9~37極D-Subコネクタ---

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト