17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

Harting 電源コネクタインサート Han ES Press シリーズ メス 32極 09330162788

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Harting 電源コネクタインサート Han ES Press シリーズ メス 32極

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

09330162788

2024年01月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

・コンタクト数 = 32
・タイプ = コネクタインサート
・定格電流 = 16A
・シリーズ = Han ES Press
・メーカーサイズコード = 32 B
・定格電圧 = 500 V
・ジェンダー = メス
・範囲 = Han ES
・端子方法 = ケージクランプ
・行数 = 2
・スレッドサイズ = M3 x 10
・ボディ向き = ストレート
・ポール形式 = 32P
・コンタクトめっき = 銀

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中の仕様・寸法情報

用途
その他
シリーズ
Han
適用ピン・コンタクト
メス(ソケット)
許容電流(A)
16
許容電圧(V)
500
ピン数
32
接続方向
ストレート
耐環境性
難燃性
代表規格
UL / CSA
タイプ
コネクタインサート
シリーズ詳細
Han ES Press
範囲
Han ES

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト