エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    電源コネクタ Panasonic WK3005 ソケット 15A 125 V ac

    型番:

    WK3005
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    WK3005の仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    WK3005
    関連
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,472
    ( 1,619 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    ・プラグ/ソケット = ソケット
    ・国 = 米国, 日本
    ・定格電流 = 15A
    ・主電源ソケットタイプ = NEMA 5 - 15R
    ・定格電圧 = 125 V ac
    ・ポール形式 = 2P
    ・ジェンダー = メス

    露出接地コンセント. 展示会、工事現場などの仮設用におすすめ 圧着端子やワニ口クリップを容易に取付できるアースターミナル付(WK3005)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    電源コネクタ Panasonic WK3005 ソケット 15A 125 V acの型番WK3005のページです。 型番WK3005に関する仕様情報を記載しております。
    電源コネクタ Panasonic WK3005 ソケット 15A 125 V acのレビュー
    4.5平均満足度:4.52件のレビュー
    試験設備の電源回路に使用しています
    4
    満足度:4.0
    増設した試験設備の電源回路に使用しています。電源の元側に安全ブレーカ、この商品を取り付けています。アース端子付きなので、...もっと読む
    0人が参考にしています。
    盤内のコンセント設置
    5
    満足度:5.0
    特に問題なく使用できています。 下部にアース配線用のパーツがついているのも便利が良いです。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    電源コネクタ Panasonic WK3005 ソケット 15A 125 V ac
    電源コネクタ Panasonic WK1021W ソケット 15A 125 V ac
    UL・CSA接地15Aキャップ(125V)
    コンセント変換アダプター (接地形2P 15A 125V )
    プラグ 平刃形(125V・250V)
    抜止形 コードコネクタボディ (ナイロンカバー)接地形2P 15A 125V
    メーカーPanasonicPanasonicPanasonicアメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機
    通常価格1,472742846915 -980 -1,234 -
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜

    ACコンセント・インレットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト