エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

USBコネクタ, タイプA, USB2.0, メス Wurth Elektronik, ポート数:1

USBコネクタ, タイプA, USB2.0, メス Wurth Elektronik, ポート数:1 629104190121
通常単価(税別)
386
税込単価
425
通常出荷日:5日目

・ジェンダー = メス・取り付けタイプ = 表面実装・端子方法 = はんだ・USBバージョン = 2・...

詳細を確認
  • こちらの商品は仕様や使い方についての技術的質問、該非判定書等の輸出用書類、環境負荷物質や生産国についてのお問合せを受け付けておりません。

型番:

629104190121
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

629104190121の仕様・寸法情報

用途
プリント基板用
シリーズ
その他
適用ピン・コンタクト
メス(ソケット)
許容電流(A)
1.5
許容電圧(V)
AC500
電線接続方法
ハンダ
USBバージョン
2
ポート数
1
シリーズ詳細
WR-COM
コンタクト材質
真鍮
動作温度 Min(℃)
-40
動作温度 Max(℃)
+85

商品情報

製品仕様

型番ジェンダー取り付けタイプ端子方法USBバージョン ボディ向きポート数 定格電流定格電圧シリーズコンタクト材質動作温度 Min動作温度 Max
629104190121 メス表面実装 はんだ2横型1 1.5A 500 V acWR-COM真鍮 -40℃+85℃

型番リスト

表示件数
型番
629104190121
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
386
( 425 )
5日目

詳細情報

基本情報

・ジェンダー = メス
・取り付けタイプ = 表面実装
・端子方法 = はんだ
・USBバージョン = 2
・ボディ向き = 横型
・ポート数 = 1
・定格電流 = 1.5A
・定格電圧 = 500 V ac
・シリーズ = WR-COM
・コンタクト材質 = 真鍮
・動作温度 Min = -40℃
・動作温度 Max = +85℃

ご注意

  • こちらの商品は仕様や使い方についての技術的質問、該非判定書等の輸出用書類、環境負荷物質や生産国についてのお問合せを受け付けておりません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

USBコネクタ, タイプA, USB2.0, メス Wurth Elektronik, ポート数:1の型番629104190121のページです。 型番629104190121に関する仕様情報を記載しております。
USBコネクタ, タイプA, USB2.0, メス Wurth Elektronik, ポート数:1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
USBコネクタ, タイプA, USB2.0, メス Wurth Elektronik, ポート数:1
USBコネクタ (タイプA), オス Molex, ポート数:1
2.0mmピッチ I/Oコネクタ IEEE1394 規格対応 ワイヤーマウントリセプタクル
Harting ヘビーデューティ電源コネクタ コネクタキット メス 6極 16A 500 V
Harting ヘビーデューティ電源コネクタ コネクタキット オス 6極 16A
半田付けタイプ・デップタイプコネクタ ケーブル用ストレートフード付プラグ(オス)57シリーズ
メーカーWurth ElectronicsモレックススリーエムジャパンHARTINGHARTINGミスミ
通常価格38634430818,58614,122580 -
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目5日目5日目在庫品1日目
用途プリント基板用プリント基板用ケーブル接続その他その他ケーブル接続
シリーズその他その他その他HanHanセントロニクス
適用ピン・コンタクトメス(ソケット)オス(プラグ)メス(ソケット)メス(ソケット)オス(プラグ)オス(プラグ)
許容電流(A)1.51.5116165
許容電圧(V)AC500AC150AC150/DC200500500500

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト