エレクトロニクス部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
1241.3669
2022年09月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
・コンタクト定格電流 = 100 mA
・コンタクトのコンフィギュレーション = SPST
・スイッチの動作 = On-Off
・イルミネーション = Y
・LEDのカラー = 青、緑、赤
・最小動作温度 = -40℃
・最大動作温度 = +85℃
・定格電圧 = 42 V ac, 60 V dc