17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

Delphi (デルファイ) 端子 Metri-Pack 280シリーズ 12084201

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Delphi (デルファイ) 端子 Metri-Pack 280シリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

12084201

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

デルファイ(Delphi Connection Systems)社製 Metri-Pack 280シリーズ メス圧着端子 。 ・100個単位販売。

ご注意

  • 【取扱終了情報】2023年3月31日にミスミでは受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

用途
その他
シリーズ
その他
適用ピン・コンタクト
メス(ソケット)
アクセサリタイプ
端子
併用
自動車用コネクタ
シリーズ詳細
Metri-Pack 280

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト