エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    ワイドミュラー プラグ対応端子台 1013710000 BL5.08シリーズ 1列4極 オレンジ

    型番:

    BLF 5.08/04/180 SN O -1013710000
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    -閉じる

    BLF 5.08/04/180 SN O -1013710000の仕様・寸法情報

    用途
    対電線
    使用電流(A)
    10
    使用電圧(V)
    300
    ピン数
    4
    適用ピン・コンタクト
    メス(ソケット)
    シリーズ
    その他
    接続方向
    ストレート
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    BLF 5.08/04/180 SN O -1013710000
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,242
    ( 1,366 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    ・コンタクト数 = 4
    ・ピッチ = 5.08mm
    ・行数 = 1
    ・取り付けタイプ = ケーブルマウント
    ・ジェンダー = メス
    ・端子方法 = プッシュイン
    ・タイプ = Plug
    ・定格電流 = 10A
    ・ボディ向き = ストレート
    ・色 = オレンジ
    ・定格電圧 = 300 V
    ・シリーズ = BL 5.08
    ・素材 = PBT
    ・深さ = 27.6mm

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ワイドミュラー プラグ対応端子台 1013710000 BL5.08シリーズ 1列4極 オレンジの型番BLF 5.08/04/180 SN O -1013710000のページです。 型番BLF 5.08/04/180 SN O -1013710000に関する仕様情報を記載しております。
    ワイドミュラー プラグ対応端子台 1013710000 BL5.08シリーズ 1列4極 オレンジのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ワイドミュラー プラグ対応端子台 1013710000 BL5.08シリーズ 1列4極 オレンジ
    ワイドミュラー プラグ対応端子台 1013680000 BL5.08シリーズ 1列2極 オレンジ
    ワイドミュラー プラグ対応端子台 1727600000 B2L3.50シリーズ 2列14極 オレンジ
    ワイドミュラー 基板端子ストリップ 1760490000 PM 5.08シリーズ 1列2極 オレンジ
    ワイドミュラー プラグ対応端子台 1969890000 BC3.81シリーズ 1列2極 黒
    JST コネクタハウジング 4極 1列 2.5mm SCNシリーズ
    メーカーワイドミュラーワイドミュラーワイドミュラーワイドミュラーワイドミュラー日本圧着端子製造
    通常価格1,2426774,0634867148
    通常出荷日5日目5日目5日目在庫品1日目5日目5日目
    用途対電線対電線対電線対基板対基板対基板
    使用電流(A)101410.31517.5AC/DC3
    使用電圧(V)300400200300320AC/DC250
    ピン数4214224
    適用ピン・コンタクトメス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト