エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    ワイドミュラー プラグ対応端子台 1013680000 BL5.08シリーズ 1列2極 オレンジ

    型番:

    BLF 5.08/02/180 SN O -1013680000
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    BLF 5.08/02/180 SN O -1013680000の仕様・寸法情報

    用途
    対電線
    使用電流(A)
    14
    使用電圧(V)
    400
    ピン数
    2
    適用ピン・コンタクト
    メス(ソケット)
    シリーズ
    その他
    接続方向
    ストレート
    -
    -

    商品情報

    製品仕様

    型番コンタクト数ピッチ行数取付タイプジェンダー端子方法タイプ定格電流ボディ向き定格電圧シリーズ素材深さ
    BLF 5.08/02/180 SN O -101368000025.08mm1ケーブルマウントメスプッシュインプラグ14Aストレートオレンジ400VBL5.08ナイロン17.4mm

    型番リスト

    表示件数
    型番
    BLF 5.08/02/180 SN O -1013680000
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    677
    ( 745 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    ・コンタクト数 = 2
    ・ピッチ = 5.08mm
    ・行数 = 1
    ・取り付けタイプ = ケーブルマウント
    ・ジェンダー = メス
    ・端子方法 = プッシュイン
    ・タイプ = プラグ
    ・定格電流 = 14A
    ・ボディ向き = ストレート
    ・色 = オレンジ
    ・定格電圧 = 400 V
    ・シリーズ = BL 5.08
    ・素材 = ナイロン
    ・深さ = 17.4mm

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ワイドミュラー プラグ対応端子台 1013680000 BL5.08シリーズ 1列2極 オレンジの型番BLF 5.08/02/180 SN O -1013680000のページです。 型番BLF 5.08/02/180 SN O -1013680000に関する仕様情報を記載しております。
    ワイドミュラー プラグ対応端子台 1013680000 BL5.08シリーズ 1列2極 オレンジのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ワイドミュラー プラグ対応端子台 1013680000 BL5.08シリーズ 1列2極 オレンジ
    ワイドミュラー プラグ対応端子台 1013710000 BL5.08シリーズ 1列4極 オレンジ
    ワイドミュラー 基板端子ストリップ 1760490000 PM 5.08シリーズ 1列2極 オレンジ
    ワイドミュラー プラグ対応端子台 1969890000 BC3.81シリーズ 1列2極 黒
    JST 基板ヘッダ 1列3極 ライトアングル 5.08mm JFA J300シリーズ
    基板ヘッダ 5極 2.5mm 1列 ストレート EIシリーズ
    メーカーワイドミュラーワイドミュラーワイドミュラーワイドミュラー日本圧着端子製造TE Connectivity
    通常価格6771,24248671866493
    通常出荷日5日目5日目在庫品1日目5日目5日目5日目
    用途対電線対電線対基板対基板対基板対基板
    使用電流(A)14101517.5AC/DC12.255
    使用電圧(V)400300300320AC/DC600AC250/DC250
    ピン数242235
    適用ピン・コンタクトメス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)オス(プラグ)オス(プラグ)
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト