エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    基板端子台OMNIMATESL 2極3.5mm1列 ストレート電線対基板

    型番:

    SL 3.5/2/180G3.2 -1604470000
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    SL 3.5/2/180G3.2 -1604470000の仕様・寸法情報

    用途
    対基板
    使用電圧(V)
    320
    ピン数
    2
    適用ピン・コンタクト
    オス(プラグ)
    シリーズ
    その他
    接続方向
    ストレート

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SL 3.5/2/180G3.2 -1604470000
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    218
    ( 240 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    ・シリーズ = OMNIMATE SL
    ・ピッチ = 3.5mm
    ・コンタクト数 = 2
    ・行数 = 1
    ・ボディ向き = ストレート
    ・シュラウド/アンシュラウド = シュラウド
    ・取り付けタイプ = スルーホール
    ・端子方法 = はんだ
    ・コンタクト材質 = 銅合金
    ・定格電圧 = 320 V

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    基板端子台OMNIMATESL 2極3.5mm1列 ストレート電線対基板の型番SL 3.5/2/180G3.2 -1604470000のページです。 型番SL 3.5/2/180G3.2 -1604470000に関する仕様情報を記載しております。
    基板端子台OMNIMATESL 2極3.5mm1列 ストレート電線対基板のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    基板端子台OMNIMATESL 2極3.5mm1列 ストレート電線対基板
    基板端子台OMNIMATESL 12極3.5mm1列 ストレート電線対基板
    JST 基板ヘッダ, 3極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ
    電線対基板 3極 1列 ストレート 2.5mm EIシリーズ
    JST 基板ヘッダ, 2極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ
    電線対基板 2極 1列 ストレート 2.5mm EIシリーズ
    メーカーワイドミュラーワイドミュラー日本圧着端子製造TE Connectivity日本圧着端子製造TE Connectivity
    通常価格2181,06742683271
    通常出荷日5日目5日目在庫品1日目4日目在庫品1日目4日目
    用途対基板対基板対基板対基板対基板対基板
    使用電圧(V)320320AC/DC250AC250/DC250AC/DC250AC250/DC250
    ピン数2123322
    適用ピン・コンタクトオス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)
    シリーズその他その他その他その他その他その他

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト