エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    Wago 890-103 890シリーズ 照明用コネクタ

    型番:

    890-103
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    890-103の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    890-103
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,672
    ( 1,839 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    ・ポール形式 = 3
    ・シリーズ = 890
    ・ジェンダー = メス
    ・極数 = 3
    ・プラグ/ソケット = ソケット
    ・色 = 黒
    ・タイプ = WINSTA MINIソケット
    ・取り付けタイプ = ケーブルマウント
    ・定格電流 = 16A
    ・定格電圧 = 250 V
    ・ケーブルサイズ = 22 → 16 AWG (単線), 22 → 18 AWG (より線)
    ・ストレインリリーフ = Y
    ・端子方法 = プッシュインケージクランプ

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    Wago 890-103 890シリーズ 照明用コネクタの型番890-103のページです。 型番890-103に関する仕様情報を記載しております。
    Wago 890-103 890シリーズ 照明用コネクタのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Wago 890-103 890シリーズ 照明用コネクタ
    スプリング式コネクタ WINSTA MINI 890シリーズ
    Wago 中継用端子台 256-401 1極
    Wago 中継用端子台 261-112/341-000 12極 6mm ピッチ
    EIシリーズ コネクタ
    ELコネクタ(中継接続用コネクタ)
    メーカーワゴワゴワゴワゴTE Connectivity日本圧着端子製造
    通常価格1,672471 -2604,19864 -480 -
    通常出荷日5日目在庫品1日目〜5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト