エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    Wago 2002-3208 多段式端子台 2002シリーズ

    型番:

    2002-3208
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    2002-3208の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    2002-3208
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,497
    ( 2,747 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    ・シリーズ = 2002
    ・ケーブルサイズ = 22 → 12 AWG
    ・ケーブルCSA = 2.5mm2
    ・色 = グレー
    ・定格電流 = 28A
    ・レベル数 = トリプル
    ・端子方法 = ケージクランプ
    ・定格電圧 = 500 V

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    Wago 2002-3208 多段式端子台 2002シリーズの型番2002-3208のページです。 型番2002-3208に関する仕様情報を記載しております。
    Wago 2002-3208 多段式端子台 2002シリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Wago 2002-3208 多段式端子台 2002シリーズ
    DINレール用中継端子台 2002シリーズ(フェルール圧着撚り線 単線即結可)
    フレキシブル端子台組式
    Push-in式端子台PTシリーズ
    2段形端子台(レール式)
    Push-in式Aシリーズ 標準端子台
    メーカーワゴワゴKASUGAフエニックス・コンタクトKASUGAワイドミュラー
    通常価格2,497135 -326 -141 -4,112 -55 -
    通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目4日目

    ブロック端子台カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト