17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ヒューズ付き端子台 Wago 8mm ピッチ 5 x 30 mm 281シリーズ 281-622/281-417

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ヒューズ付き端子台 Wago 8mm ピッチ 5 x 30 mm 281シリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

281-622/281-417

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・ケーブルサイズ = 28 → 12 AWG
・色 = グレー
・ピッチ = 8mm
・ヒューズサイズ = 5 x 30mm
・定格電流 = 10A
・定格電圧 = 800 V
・端子方法 = 圧着
・レール型の互換性 = TS35
・シリーズ = 281

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【取扱終了情報】2023年3月31日にミスミでは受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト