エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

Thomas & Betts 熱収縮チューブキット, 収縮後 6.4mm, スリーブ長さ 6m

通常単価(税別)
10,149
税込単価
11,164
通常出荷日:1日目

・スリーブ径 = 12.7mm・シュリンク径 = 6.4mm・色 = 黒・スリーブタイプ = 熱収縮チ...

詳細を確認

型番:

HSB 500-0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

HSB 500-0の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
HSB 500-0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,149
( 11,164 )
1日目

詳細情報

基本情報

・スリーブ径 = 12.7mm
・シュリンク径 = 6.4mm
・色 = 黒
・スリーブタイプ = 熱収縮チューブ
・収縮率 = 2:1
・スリーブ長さ = 6m
・材質 = 架橋ポリオレフィン
・動作温度 Min = -55℃
・動作温度 Max = +125℃
・難燃性 = あり
・耐電圧 = 20kV/mm
・シリーズ = Shrink-Kon

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Thomas & Betts 熱収縮チューブキット, 収縮後 6.4mm, スリーブ長さ 6mの型番HSB 500-0のページです。 型番HSB 500-0に関する仕様情報を記載しております。
Thomas & Betts 熱収縮チューブキット, 収縮後 6.4mm, スリーブ長さ 6mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Thomas & Betts 熱収縮チューブキット, 収縮後 6.4mm, スリーブ長さ 6m
Sumitomo スミチューブ 収縮前 6.4mm, 収縮後 2mm, スリーブ長さ 1.2m, 黒
Sumitomoスミチューブ 収縮前 3.2mm, 収縮後 0.6mm, スリーブ長さ1.2m, 黒
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 3.2mm, スリーブ長さ 1.2m
熱収縮チューブキット
TE Connectivity 熱収縮チューブ PO 収縮前6mm 収縮後2mm 長さ1.2m 青
メーカーABB(THOMAS&BETTS)住友電工住友電工TE ConnectivityパンドウイットTE Connectivity
通常価格10,1491,1476207,18513,3891,296
通常出荷日1日目5日目5日目5日目3日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱収縮チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト