エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    Thomas & Betts 結束バンド 91.95 x 2.3 mm, 黒【1000個入り】

    型番:

    TY23MX-A
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (1000個入り)

    TY23MX-Aの仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TY23MX-A
    RoHS?最小発注数量
    10
    1パック

    1000個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,865
    ( 3,152 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    ・長さ = 91.95mm
    ・幅 = 2.3 mm
    ・色 = 黒
    ・材質 = ナイロン
    ・量 = 1000
    ・紫外線抵抗力 = Y
    ・最小使用温度 = -40℃
    ・最大使用温度 = +105℃
    ・シリーズ = Ty-Rap
    ・引張り強さ = 80.07N

    UL、GL、Lloyd's Register、Bureau Veritas. Ty-Rap®ポリアミド6.6ケーブルタイ、耐紫外線性、黒. 耐紫外線性のあるTy-Rap®ポリアミド6.6ケーブルタイ(黒)は、ステンレススチールのロックバーブが付いたプレミアムケーブルタイです。 この製品は、1000個パック( < 812-5466') 812-5466/、< 812-5469') 812-5469/、< 812-5463') 812-5463/ )及び500個パック( < 812-5472') 812-5472/ )で販売されています。 耐紫外線性があり、特に屋外の用途に推奨 軍事仕様に対応する黒バージョンの2 %カーボン 成型ポリアミド6.6 ロックバーブ、316グレードステンレススチール 難燃性等級UL94V-2 ハロゲンフリー シリコンフリー

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    Thomas & Betts 結束バンド 91.95 x 2.3 mm, 黒の型番TY23MX-Aのページです。 型番TY23MX-Aに関する仕様情報を記載しております。
    Thomas & Betts 結束バンド 91.95 x 2.3 mm, 黒のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Thomas & Betts 結束バンド 91.95 x 2.3 mm, 黒
    結束バンド 100 x 2.5 mm 白 Ty-Fast
    結束バンド 143 x 3.5 mm ナチュラル Ty-Fast
    結束バンド 290 x 3.5 mm ナチュラル Ty-Fast
    結束バンド 368 x 7.6 mm 黒 Ty-Fast
    結束バンド 188 x 4.8 mm 黒 Ty-Fast
    メーカーABB(THOMAS&BETTS)ABB(THOMAS&BETTS)ABB(THOMAS&BETTS)ABB(THOMAS&BETTS)ABB(THOMAS&BETTS)ABB(THOMAS&BETTS)
    通常価格2,8652,0222,5556,3705,3323,064
    通常出荷日在庫品1日目5日目1日目1日目5日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト