17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • ~mm
  • タイ最大長さ(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 7日以内

サドルサポート・マウントベース(標準タイプ白)・(耐熱・耐候タイプ黒)【500個入り】

通常単価(税別)
38,52044,550特別価格
税込単価
42,37249,005特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

【特長】・結束バンドを固定するマウントベース・サドル型デザインの固定具です・SMNY-001-0-Dは...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

(mm)

グレード

タイ最大長さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
14.2
8.7
ナイロン66(標準)
2.4
10
1パック

500個入り

17
11.1
ナイロン66(標準)
4.8
10
1パック

500個入り

23.4
14.2
ナイロン66(標準)
7.6
10
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,55024,502
( 26,952 )
在庫品1日目当日出荷可能
40,973
( 45,070 )
7日目
38,520
( 42,372 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・結束バンドを固定するマウントベース
・サドル型デザインの固定具です
・SMNY-001-0-Dは耐候・耐熱タイプ、他標準タイプ

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サドルサポート・マウントベース(標準タイプ白)・(耐熱・耐候タイプ黒)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サドルサポート・マウントベース(標準タイプ白)・(耐熱・耐候タイプ黒)
メタルコンテント・マウントベース(接着タイプ)(金属検出機用・標準)
ファーツリーマウント(耐熱・耐候グレード)
結束バンド固定具(耐熱性タイプ)
エッジクリップ(グレー、耐候・耐熱グレード)
SapiSelco ケーブル固定クリップ 粘着タイプ 5mm 黒 (100個入)
メーカーABB(THOMAS&BETTS)ヘラマンタイトンヘラマンタイトンミスミヘラマンタイトンSapiSelco
通常価格38,520-6,822 -3,2914,1755,0403,265
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
材質ナイロンナイロンナイロンナイロンナイロンナイロン
よく一緒に購入される商品

結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング