エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    結束バンド 100 x 2.5 mm 白 Ty-Fast【100個入り】

    通常単価(税別)
    2,022
    税込単価
    2,224
    通常出荷日:5日目

    ・長さ = 100mm・幅 = 2.5 mm・色 = 白・材質 = ナイロン 66・タイプ = 標準・...

    詳細を確認

    型番:

    TS1025HF
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (100個入り)

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    TS1025HFの仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TS1025HF
    最小発注数量
    1パック

    100個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,022
    ( 2,224 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    ・長さ = 100mm
    ・幅 = 2.5 mm
    ・色 = 白
    ・材質 = ナイロン 66
    ・タイプ = 標準
    ・量 = 100
    ・紫外線抵抗力 = Y
    ・最小使用温度 = -40℃
    ・最大使用温度 = +85℃
    ・シリーズ = Ty-Fast
    ・引張り強さ = 90N
    ・最大バンドル直径 = 24mm

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    結束バンド 100 x 2.5 mm 白 Ty-Fastの型番TS1025HFのページです。 型番TS1025HFに関する仕様情報を記載しております。
    結束バンド 100 x 2.5 mm 白 Ty-Fastのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    結束バンド 100 x 2.5 mm 白 Ty-Fast
    結束バンド 200 x 4.5 mm 白 Ty-Fast
    結束バンド 375 x 7.6 mm 白 Ty-Fast
    結束バンド 290 x 3.5 mm ナチュラル Ty-Fast
    結束バンド 143 x 3.5 mm ナチュラル Ty-Fast
    結束バンド 368 x 7.6 mm 黒 Ty-Fast
    メーカーABB(THOMAS&BETTS)ABB(THOMAS&BETTS)ABB(THOMAS&BETTS)ABB(THOMAS&BETTS)ABB(THOMAS&BETTS)ABB(THOMAS&BETTS)
    通常価格2,0224,5757,2126,3702,5555,332
    通常出荷日5日目5日目5日目1日目1日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト