17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

TDK フェライトリング, 16 x 9 x 15mm HF70RH16X15X9

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

TDK フェライトリング, 16 x 9 x 15mm

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

HF70RH16X15X9

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・タイプ = EMI除去
・寸法 = 16 x 9 x 15mm
・アプリケーション = 丸形ケーブル
・材料 = HF70
・直径 = 16mm
・高さ = 15mm
・内径 = 9mm
・外径 = 16mm

ご注意

  • 【取扱い終了品】2021年9月30日をもってミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

特価品
-
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト