エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ピンコンタクト オス 圧着端子 22→20AWG TRIM TRIO SMシリーズ

ピンコンタクト オス 圧着端子 22→20AWG TRIM TRIO SMシリーズ SM20ML 1TK6
通常単価(税別)
196
税込単価
216
通常出荷日:5日目

・ジェンダー = オス・コンタクトサイズ = 20・ケーブルサイズ = 22 → 20 AWG・端子方...

詳細を確認

型番:

SM20ML 1TK6
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SM20ML 1TK6の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番ジェンダーコンタクトサイズケーブルサイズ端子方法シリーズコンタクトタイプコンタクトめっきコンタクト材質最大接触抵抗
SM20ML 1TK6オス2022 → 20 AWG圧着TRIM TRIO SMシグナル銅合金6mΩ

型番リスト

表示件数
型番
SM20ML 1TK6
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
196
( 216 )
5日目

詳細情報

基本情報

・ジェンダー = オス
・コンタクトサイズ = 20
・ケーブルサイズ = 22 → 20 AWG
・端子方法 = 圧着
・シリーズ = TRIM TRIO SM
・コンタクトタイプ = シグナル
・コンタクトめっき = 錫
・コンタクト材質 = 銅合金
・最大接触抵抗 = 6mΩ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピンコンタクト オス 圧着端子 22→20AWG TRIM TRIO SMシリーズの型番SM20ML 1TK6のページです。 型番SM20ML 1TK6に関する仕様情報を記載しております。
ピンコンタクト オス 圧着端子 22→20AWG TRIM TRIO SMシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピンコンタクト オス 圧着端子 22→20AWG TRIM TRIO SMシリーズ
ソケットコンタクト 圧着端子 22→20AWG TRIM TRIO SCシリーズ
ピンコンタクト 圧着端子 14AWG TRIM TRIO SMシリーズ
ピンコンタクト 圧着端子 22→20AWG DLシリーズ
ピンコンタクト 圧着端子 オス 20→16AWG
SMコネクタ コンタクト
メーカーSOURIAUSOURIAUSOURIAUITTキャノンITTキャノンミスミ
通常価格196186172224200850 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト