エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    Souriau MIL規格丸型コネクタ 851 ケーブルマウント(オス,メス 6極)

    Souriau MIL規格丸型コネクタ 851 ケーブルマウント(オス,メス 6極) 85106EC106S50
    通常単価(税別)
    7,844
    税込単価
    8,628
    通常出荷日:5日目

    ・コンタクト数 = 6・ジェンダー = オス・コンタクトジェンダー = メス・定格電流 = 7.5A・...

    詳細を確認

    型番:

    85106EC106S50
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    85106EC106S50の仕様・寸法情報

    用途
    ケーブル接続
    シリーズ
    その他
    許容電流(A)
    7.5
    ピン数
    6
    適用ピン・コンタクト
    メス(ソケット)
    電線接続方法
    ハンダ
    接続方向
    ストレート
    耐環境性
    耐環境性なし
    シリーズ詳細
    851
    ジェンダー
    オス
    ミルスタンダード
    MIL-DTL-26482
    接合型
    バヨネットカップリング
    最低使用温度(℃)
    -55
    シェルサイズ
    10

    商品情報

    製品仕様

    型番コンタクト数ジェンダーコンタクトジェンダー定格電流シェルサイズ取り付けタイプミルスタンダード端子方法接合型ボディ向きシリーズ最低使用温度
    85106EC106S506オスメス7.5A10ケーブルマウントMIL-DTL-26482はんだバヨネットカップリングストレート851-55℃

    型番リスト

    表示件数
    型番
    85106EC106S50
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,844
    ( 8,628 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    ・コンタクト数 = 6
    ・ジェンダー = オス
    ・コンタクトジェンダー = メス
    ・定格電流 = 7.5A
    ・シェルサイズ = 10
    ・取り付けタイプ = ケーブルマウント
    ・ミルスタンダード = MIL-DTL-26482
    ・端子方法 = はんだ
    ・接合型 = バヨネットカップリング
    ・ボディ向き = ストレート
    ・シリーズ = 851
    ・最低使用温度 = -55℃

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    Souriau MIL規格丸型コネクタ 851 ケーブルマウント(オス,メス 6極)の型番85106EC106S50のページです。 型番85106EC106S50に関する仕様情報を記載しております。
    Souriau MIL規格丸型コネクタ 851 ケーブルマウント(オス,メス 6極)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Souriau MIL規格丸型コネクタ 851 ケーブルマウント(オス,メス 6極)
    アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3102A, シリーズ, メス, 6極
    アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3102A, シリーズ, オス, 4極
    アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3102A, シリーズ, メス, 4極
    ITT Cannon MIL規格丸型コネクタ KPT, シリーズ, オス, 19極
    丸型コネクタ 6極 メス RMシリーズ RM12BRD-6S(81)
    メーカーSOURIAUAMPHENOLAMPHENOLAMPHENOLITTキャノンヒロセ電機
    通常価格7,8442,9532,8702,96215,1472,366
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目在庫品1日目
    用途ケーブル接続その他その他その他ケーブル接続ケーブル接続
    シリーズその他MSMSMSその他その他
    許容電流(A)7.51313137.55
    ピン数6644196
    適用ピン・コンタクトメス(ソケット)メス(ソケット)オス(プラグ)メス(ソケット)オス(プラグ)メス(ソケット)

    丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト