17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

バックシェル, Souriau, 84020008,シェルサイズ:2 オス 84020008

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

バックシェル, Souriau, 84020008,シェルサイズ:2 オス

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

84020008

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・併用 = 840シリーズ
・シェルサイズ = 2
・ボディ向き = アングル, ストレート
・ジェンダー = オス
・ハウジング材質 = プラスチック
・IP保護等級 = IP65
・長さ = 31.5 mm, 40.5 mm
・シリーズ = 840

ご注意

  • 【取扱終了情報】2023年3月31日にミスミでは受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

用途
その他
シリーズ
その他
適用ピン・コンタクト
その他
接続方向
その他
耐環境性
防水性
シリーズ詳細
840
接続方向詳細
アングル、ストレート
ジェンダー
オス
保護等級
IP65
ハウジング材質
プラスチック
長さ(mm)
31.5、40.5
シェルサイズ
2

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト