エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ロータリスイッチ Schneider Electric K10D004QCH 5 ネジ

通常単価(税別)
25,367
税込単価
27,904
通常出荷日:5日目

・極/投の設定 = 単極・電気フェーズ = 1・電流 Max = 10 A・ポジション数 = 5・ター...

詳細を確認

型番:

K10D004QCH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

K10D004QCHの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
K10D004QCH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,367
( 27,904 )
5日目

詳細情報

基本情報

・極/投の設定 = 単極
・電気フェーズ = 1
・電流 Max = 10 A
・ポジション数 = 5
・ターミナルタイプ = Screw
・スルーの角度 = 30°
・深さ = 88mm
・アクチュエータのタイプ = Handle, Stay Put

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロータリスイッチ Schneider Electric K10D004QCH 5 ネジの型番K10D004QCHのページです。 型番K10D004QCHに関する仕様情報を記載しております。
ロータリスイッチ Schneider Electric K10D004QCH 5 ネジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロータリスイッチ Schneider Electric K10D004QCH 5 ネジ
Lorlin ロータリスイッチ 3極 CK1040
Lorlin ロータリスイッチ 12極 CK1039
MRT、MRX、MRY形ロータリスイッチ
Lorlin ロータリスイッチ 4極 CK1041
Lorlin ロータリスイッチ 6極 PCB CK1050
メーカーSchneider ElectricLORLINLORLINNKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)LORLINLORLIN
通常価格25,3679989401,424 -9461,534
通常出荷日5日目5日目5日目在庫品1日目〜5日目5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

セレクタスイッチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト