17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

SchneiderElectric アイソレータスイッチ 15kW ヒューズなし VCF0 VCF0

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

SchneiderElectric アイソレータスイッチ 15kW ヒューズなし VCF0

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

VCF0

2024年01月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

・極数 = 3
・範囲 = TeSys
・シリーズ = VARIO
・許容入力 = 15 kW
・IP評価 = IP20, IP65
・南京錠受け = あり
・定格電圧 = 690 V ac
・電気フェーズ = 3
・スイッチ定格 = 8 kV
・長さ = 60mm
・深さ = 60mm
・ハンドルの色 = 赤

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト