エレクトロニクス部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
VCF4
2024年01月に販売終了となりました。
メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。
・極数 = 3
・範囲 = TeSys
・シリーズ = VARIO
・許容入力 = 37 W
・IP評価 = IP20, IP65
・南京錠受け = あり
・定格電圧 = 690 V ac
・電気フェーズ = 3
・スイッチ定格 = 8 kV
・長さ = 60mm
・動作温度 Min = -20℃