17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

住友電工 黒 イラックスチューブB, 6x0.35, 10m IRRAX B6X0.35X10M BLK

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

住友電工 黒 イラックスチューブB, 6x0.35, 10m

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

IRRAX B6X0.35X10M BLK

2024年05月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

・スリーブ径 = 6mm
・色 = 黒
・材質 = 架橋ポリオレフィン
・スリーブ長さ = 10m
・最小使用温度 = -45℃
・最大使用温度 = +120℃
・壁厚さ = 0.35mm

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト